PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H65B65D45Auß.H74B74D56 undur. PC-Abdeck. H10

NSYTBP775

EAN Code: 3606480165580
notification_ok
Vielseitiger Wandkasten aus Polycarbonat für den Innen- und Außenbereich
notification_ok
Elektrische Isolierung der Klasse II zur Vermeidung von Stromschlägen und isolierten Lösungen
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C
notification_ok
Hoher Schutz gegen Staub und Wasser mit Schutzart IP66
notification_ok
Stoßfest mit IK08-Einstufung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.