PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H80B80D65Auß.H89B89D51 undur. PC-Abdeck. H10
NSYTBP885
EAN Code: 3606480165597
Vielseitiger Kasten aus Polycarbonat für den Innen- und Außenbereich
Feuerbeständig bis 960 °C für zusätzliche Sicherheit
Hoher Schutz vor Staub und Wasser mit Schutzart IP66
Unverlierbare Flachkopfschrauben sorgen für sicheren Deckelverschluss
Stoßfestes Design mit IK08-Einstufung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja