1 Videos
PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit undurchs. Abdeckung H10, H74xB74xT54mm, Schutzart IP66, IK07, RAL 7035
NSYTBS775
EAN Code: 3606480165207
Hergestellt mit 45% recyceltem ABS-Kunststoffanteil
Abgedichtet gegen Staub und Wasser (IP66)
Robust und stoßfest (IK07)
Breite Einsatztemperatur -25ºC bis 60ºC
Feuerbeständig bis zu 650ºC
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
45 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
1
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja