Polyester-Abdeckung für PLA-Gehäuse B500xT420 mm
NSYTJPLA54G
EAN Code: 3606480777400
Kann in alle Gehäusemodelle eingebaut werden
Hohe Schlag-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
Erhöht die Höhe (A) des Gehäuses um 38 mm, ohne seine Breite oder Tiefe zu verändern
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: RAL 7035 Grau
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja