Standard für PanelSeT S3D Geh. RAL7035, L345xB130.

NSYTLD

EAN Code: 3606480168420
notification_ok
Die Platte wird standardmäßig mit dem PanelSeT S3D Universal-Schaltschrank geliefert
notification_ok
Bohrmarkierungen im Abstand von 25 mm
notification_ok
Material: Stahl, strukturierte Oberfläche, RAL 7035 grau
notification_ok
Dicke: 15/10e mm
notification_ok
Schutzart: IP66 gemäß IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.