Flexicable Einfuehrungsplatte 495X220

NSYTLGME

EAN Code: 3606480467677
notification_ok
Installationsmöglichkeiten: Ersetzt die Kabelverschraubungsplatte (S3D) oder direkt am Schaltschrank
notification_ok
Kabeldurchmesser: Bis zu 26 mm
notification_ok
Schutzart: IP55 gemäß IEC 60529
notification_ok
Befestigung: Mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Schrauben, je nach Modell Weitere Merkmale:
notification_ok
Erhältlich in 5 Größen, passend für 46 Größen (132 Modelle) der PanelSeT S3D-Stahlblech-Wandgehäuse

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.