Aluminium für PanelSeT S3D Geh. L495xB220

NSYTLGU

EAN Code: 3606480168253
notification_ok
Geeignet für nicht-magnetische Anwendungen
notification_ok
Material: Aluminium mit gebürsteter Oberfläche
notification_ok
Dicke: 30/10e mm
notification_ok
Schutzart: IP66 gemäß IEC 60529
notification_ok
Befestigung: Befestigung mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Schrauben, je nach Modell

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.