PanelSeT CRN Isoliert 460x163mm RAL7035.
NSYTSACRND
EAN Code: 3606480211539
Mit einer Polyurethan-Dichtung
Hervorragende Wärmebeständigkeit
Vorgestanzte Löcher für Kabeleinführungsplatten
Material: selbstverlöschendes ABS mit 30 % Glasfaseranteil
Farbe: RAL 7035 Grau
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja