PanelSeT SF-Teleskopschienen, 400-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYTTG40

EAN Code: 3606480068164
notification_ok
PanelSeT SF: Montage direkt an der Struktur des Gehäuses oder auf Universaltraversen
notification_ok
PanelSeT SFX: Montage nur mit Universal-Querschienen möglich, siehe Seite 274
notification_ok
PanelSeT SM: Montage mittels Anpassungsprofilen und 40 mm Universal-Querprofil
notification_ok
Die Installation eines Teleskop-Tabletts umfasst Folgendes: 1 festes Tablett
notification_ok
Endanschlag der Schienen in geöffneter und geschlossener Position

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
7 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.