PanelSeT SF-Teleskopschienen, 500-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
NSYTTG50
EAN Code: 3606480068171
PanelSeT SF: Montage direkt an der Struktur des Gehäuses oder auf Universaltraversen
PanelSeT SFX: Montage nur mit Universal-Querschienen möglich, siehe Seite 274
PanelSeT SM: Montage mittels Anpassungsprofilen und 40 mm Universal-Querprofil
Die Installation eines Teleskop-Tabletts umfasst Folgendes: 1 festes Tablett
Endanschlag der Schienen in geöffneter und geschlossener Position
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
9 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja