Spacial SF-Teleskopschienen, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
NSYTTG60
EAN Code: 3606480068188
PanelSet SF: Installation direkt an der Schrankstruktur oder an universellen Quertraversen
PanelSet SFX: Installation nur mit universal cross-rails möglich, siehe Seite 274
PanelSet SM: Installation mittels Adaptionsprofilen und 40‑mm‑Universalquerträger
Die Installation eines teleskopischen Tragschuhs besteht aus Folgendem: 1 fester Tragschuh
Endanschlag der Schienen in geöffneter und geschlossener Position
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
10 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja