19"-Schwenkrahmenis 16HE PanelSeT

NSYVDM16UP

EAN Code: 3606480174728
notification_ok
19"-Schwenkrahmen mit 120°-Öffnung und Verriegelung durch 3-mm-Doppelstegeinsatz
notification_ok
Material: Stahl
notification_ok
Oberfläche: Epoxid-Polyester-Pulver
notification_ok
Farbe: RAL 7035 Grau
notification_ok
Maximale Traglast: 3 kg pro Einheit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
61 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.