Panel Server Universal PAS600, Funk und Modbus RTU - Ethernet Modbus/TCP, 110-277 VAC/DC

PAS600

EAN Code: 3606481014344
notification_ok
Gateway zur Integration von drahtlosen und Modbus Geräten in Energieüberwachungssysteme
notification_ok
Einfache Konfiguration und Wartung durch benutzerfreundliche eingebettete Webseiten
notification_ok
Betriebseffizienz für die Übertragung von Energiedaten an lokale EMS und Cloud-Anwendungen
notification_ok
Verbesserte Cybersicherheit mit IEC 62443-4-1 sicheren Entwicklungslebenszyklus

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
132 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
1
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.