Zeitrelais 8 Funktionen, 0,1 s-10 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC

RE17RMEMU

Art und Zusammensetzung der Kontakte:

Steuerungstyp:

EAN Code: 3606480552731
notification_ok
Diagnosetaste zur sofortigen Überprüfung des Stromkreises
notification_ok
Großer Einstellbereich für Zeitverzögerungen: von 0,01 s bis 999 Stunden
notification_ok
Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Maschinen, Gebäude, Wassersegmente und HLK
notification_ok
Beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und überragende Sicherheit
notification_ok
Multifunktions-Timer für die einfache Integration in festverdrahtete Logikschaltungen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
53 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
13
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

Sofortige Timing-Einrichtung per NFC

Stellen Sie mit NFC-fähigen Zeitrelais präzise Zeitfunktionen in Sekunden ein. Konfigurieren, duplizieren und passen Sie Einstellungen sofort über Ihr Smartphone an – für eine schnellere Inbetriebnahme und weniger Einrichtungsfehler.