Stromwächter für AC-Netze mit integr. Stromwandler, 2-20 A

RM17JC00MW

EAN Code: 3389119405034
notification_ok
Vereinfachtes Schalttafeldesign dank 17,5 mm Breite, wie 1-poliger Leistungsschalter
notification_ok
Erleben Sie beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und erstklassige Sicherheit
notification_ok
Bietet automatisches Shutdown-Management und Fehlerinformationen für eine schnelle Fehlererkennung und -behebung
notification_ok
Transparente Abdeckung zum Schutz der Einstellungen vor Manipulation, was Wartung erspart
notification_ok
Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen wie Hebeanwendungen, Verpackungen, Aufzügen, Textilien, Pumpen und Wasser

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
38 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

Intelligenteren Schutz mit NFC erhalten

Rüsten Sie auf NFC-fähige Relais um, um von einer schnelleren Konfiguration, präzisen Einstellungen und einer zügigeren Inbetriebnahme zu profitieren. Genießen Sie intelligenteren Schutz, höhere Effizienz und vereinfachte Wartung – mit nur einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone.