+ 9
1 Videos
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, 183-528 VAC
RM17TA00
EAN Code: 3389119405041
Vereinfachtes Panel-Design dank einer Breite von 17,5 mm, identisch mit einem 1-poligen Leistungsschalter
Erleben Sie beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und überragende Sicherheit
Produkt überwacht seine eigene Stromversorgung
Transparente Abdeckung zum Schutz der Einstellungen vor Manipulationen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
98 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
Intelligenteren Schutz mit NFC erhalten
Rüsten Sie auf NFC-fähige Relais um, um von einer schnelleren Konfiguration, präzisen Einstellungen und einer zügigeren Inbetriebnahme zu profitieren. Genießen Sie intelligenteren Schutz, höhere Effizienz und vereinfachte Wartung – mit nur einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone.

_BUILDER.IOHorizontal.jpg)