+ 9
1 Videos
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, 183-528 VAC, 1 W
RM17TG00
EAN Code: 3389119405065
Vereinfachtes Schalttafeldesign dank 17,5 mm Breite, wie 1-poliger Leistungsschalter
Erleben Sie beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und erstklassige Sicherheit
Überwachung der eigenen Stromversorgung, bei Abweichung von den erwarteten Werten, fällt das Ausgangsrelais ab
Transparente Abdeckung zum Schutz der Einstellungen vor Manipulation, was Wartung erspart
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Heben, Verpacken, Aufzüge, Textilien, Pumpen und Wasser.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
74 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja