Leistungsrelais RPF, 2 W, 30 A, 24 VDC

RPF2BBD

Art und Zusammensetzung der Kontakte:

[Uc] Steuerkreisspannung:

Steuerstromkreis-Typ:

EAN Code: 3389119401593
notification_ok
Trägt zur Verringerung der Gehäusegröße bei, sodass es fast überall montiert werden kann
notification_ok
Bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Implementierung vieler Schaltfunktionen mit einer großen Anzahl von Kontakten
notification_ok
Flexibel zu konstruieren und leicht zu greifen, um Platz zu sparen
notification_ok
Einsetzbarkeit für festverdrahtete automatisierte Logiksysteme zur Ergänzung der Funktionen industrieller SPS

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
28 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
1
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.