Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 24 VAC/DC

RSL1PVBU

Anschlüsse - Klemmen:

Eingangsspannung:

EAN Code: 3606480077838
notification_ok
Trägt zur Verringerung der Gehäusegröße bei, sodass es fast überall montiert werden kann
notification_ok
Bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Implementierung vieler Schaltfunktionen mit einer großen Anzahl von Kontakten
notification_ok
Eines der flachsten Schnittstellenrelais auf dem Markt
notification_ok
Einfache Installation und Entnahme des Relais aus seiner Buchse
notification_ok
Erhältlich als komplettes Produkt mit einer einzigen Referenznummer (Relais und Buchse)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
41
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.