Wartungsbypassf. 230V 50A MBB fest verdr./C5-Eing. (2) C19 (8) C13 IEC-320Ausg.
SBP5000RMI2U
EAN Code: 0731304212591
Unterstützt bis zu 32 A, geeignet für Anwendungen mit hohem Bedarf
Bietet 2 C19- und 8 C13-Ausgangsanschlüsse für eine flexible Stromverteilung
Mit Bypass-Schalter für sichere Wartung
Für die Rack-Montage konzipiert, spart Platz in Rechenzentren
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja