1 Videos
SpaceLogic SCD2 Luftqualitätssensor, CO2, Feuchte, Temperaturtransmitter
SCD2XA2ACX
EAN Code: 3606485849225
All-in-One-Sensor mit Mehrfachmessungen
Einfache Integration mit Systemen von Drittanbietern
Vor Ort austauschbare Feuchte‑ und Temperaturmodule für einfache Wartung
Spannungs- und Stromausgänge per Schalterdruck wählbar
Schraubenloser Anschlussblock mit verriegelbarer Abdeckung für einfache Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
264 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja