1 Videos
SpaceLogic Luftqualitätssensor, SCD2-Serie, CO2 und VOC, BACnet, Modbus, Feuchtigkeit, Temperaturtransmitter
SCD2XP2AVX
Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606485849072
All-in-One-Sensor mit Mehrfachmessungen
Einfache Integration mit Systemen von Drittanbietern
Vor Ort austauschbare Feuchte‑ und Temperaturmodule für einfache Wartung
Wählbare Bacnet- oder Modbus-Ausgänge durch Umlegen eines Schalters
Schraubenloser Anschlussblock mit verriegelbarer Abdeckung für einfache Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
64 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

SCD2XP2AVX wird ersetzt durch: