AC-Servomotor, 70mm, 2,04Nm, 2Stacks, glatte Welle, DSL Singelturn18, M23 OMC, IP65/IP65, Bremse

SH30702P0AF4100

EAN Code: 3606481803108
notification_ok
Lexium SH3 Servomotor für PacDrive 3
notification_ok
Geringes Trägheitsmoment, hohe Leistungsdichte und hohe Überlastfähigkeit
notification_ok
Ein-Motorkabel (OMC): ein Hybridkabel zum Anschluss eines SH3-Motors via M23-Stecker
notification_ok
Integrierter Encoder als Singleturn mit 18 bit Auflösung und Übertragung via DSL
notification_ok
Optimiert auf Drehmoment und Drehzahl

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 676 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.