AC-Servomotor, 100mm, 2,94Nm, 1Stack, glatte Welle, DSL Multiturn18, M23 OMC, IP65/IP65, Bremse
SH31001P0BF4100
EAN Code: 3606481803825
Lexium SH3 Servomotor für PacDrive 3
Geringes Trägheitsmoment, hohe Leistungsdichte und hohe Überlastfähigkeit
Ein-Motorkabel (OMC): ein Hybridkabel zum Anschluss eines SH3-Motors via M23-Stecker
Integrierter Encoder als Multiturn mit 18 bit Auflösung und Übertragung via DSL
Optimiert auf Drehmoment und Drehzahl
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 826 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05