Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8 IEC C13-Stecker, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT1000IC
EAN Code: 0731304332978
1000VA/700W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang.
Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP & Desktops in Unternehmen, POS-Kassensysteme im Einzelhandel.
Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung.
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port.
Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Business Edition.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
869 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
51
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1Y02
ECRESS1PH3Y02