1 Videos
Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Lithium-ion, Rackmontage 3HE, 230V, 6 IEC C13-Ausgänge, SmartConnect Port+SmartSlot, kurz Tiefe, AVR, LCD
SMTL1500RMI3UC
EAN Code: 0731304402619
1500VA/1350W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 3 HE.
Ideal für kleine Räume, Back Office, Netzwerkinfrastruktur und IDF/MDF-Schränke.
Die Lithium-Ionen-Batterie minimiert die Notwendigkeit, die Batterie während der Lebensdauer der USV zu ersetzen.
Die geringe Tiefe der USV bietet zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement.
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
522 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
51
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1YLI13
ECRESS1PH2YLI13