APC Smart-UPS Line Interactive 3000VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD
SMTL3000RMI2UCNC
EAN Code: 0731304643180
3000VA/2700W Line Interactive Sinuswelle 2HE Rackmount-USV
Ideal für kleine Edge-Umgebungen, Back Office, Netzwerkinfrastruktur und IDF/MDF-Schränke
Die Lithium-Ionen-Batterie minimiert die Notwendigkeit, die Batterie während der Lebensdauer der USV zu ersetzen
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
Inklusive 1-Jahres-Abonnement der Secure Network Management Card (NMC)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 292 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
51
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1YLI14
ECRESS1PH2YLI14