+ 3
1 Videos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 10KVA/10KW, 4HE Rack/Tower, 230V
SRTL10KRM4UI
EAN Code: 0731304578505
4HE, 10000VA/10000W Rack/Tower konvertierbare USV mit autorotierender LCD-Anzeige
Hinzufügen von bis zu 10 externen Batteriesätzen (SRTL180RM2UBP)
Lithium-Ionen-Batterien halten 3x so lange wie VRLA-USVs
Drahtlose Kommunikation mit optionalem WiFi-Gerätezubehör (AP9834) möglich
5 Jahre Garantie auf USV und interne Batterien
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
16 305 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
15 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer
Die Energieeffizienz dieses Produkts ist mindestens 10 % besser als der Marktdurchschnitt oder die vorherige Generation des Produkts.
Energieeffizientes Produkt
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
39
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ECRESS1PH1YLI16
ECRESS1PH2YLI16