+ 4
1 Videos
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 6 A, nullsp.
SSM1A36BD
EAN Code: 3606480579400
Integrierter Kühlkörper für maximale Leistung und weniger Ersatzteile
Leise und zuverlässig dank fehlender beweglicher Kontakte
Beständig gegen Stöße, Vibrationen und Verschmutzungen, wodurch es sich ideal für raue Industrieumgebungen eignet
Unbegrenzte elektrische Lebensdauer: Reduzieren Sie Ihre Wartungs- und Ausfallkosten
Visuelle LED-Anzeige für eine einfachere Fehlerbehebung und Inbetriebnahme
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
94
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja