Antrieb für elektr. Expansionsventil, Modicon M171, Modbus, 8 E/A, 24 VAC/DC
TM171VEVM4
EAN Code: 3606480752902
Modicon M171/M172/M173 tragen zur Maximierung der Rentabilität/Energieeffizienz bei
Verkürzung der Markteinführungszeit dank EcoStruxure Machine Expert – HVAC
Alle Funktionen, um Maschinen rentabler zu konstruieren, sind bereits integriert
Reduktion Energieverbrauch und Verbesserung Effizienz durch Anwendungsfunktionsblöcke
Überall Verbindung dank mehrfacher BMS-Konnektivität und integriertem Webserver
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 047 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja