SPS-Steuerung, Modicon M173, Optimized mit Display, 22 E/A, 2 Solid State Relais (SSR), 2 RS485, 1 CAN, 24 VAC/DC

TM173ODM22S

EAN Code: 3606487008354
notification_ok
Modicon M171/M172/M173 Logiksteuerungen maximieren die Rentabilität/Energieeffizienz
notification_ok
Verkürzung der Markteinführungszeit mit der Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC
notification_ok
Alle Funktionen, um Maschinen rentabler zu konstruieren, sind bereits integriert
notification_ok
Funktionsblöcke reduzieren den Energieverbrauch und tragen zur Systemeffizienz bei
notification_ok
Überall verbunden bleiben mit mehreren BMS-Verbindungen und integriertem Webserver

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
262 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
SPS-Steuerung, Modicon M173, Optimized mit Display, 22 E/A, 2 RS485, 1 CAN, 24 VAC/DC

TM173ODM22R

SPS-Steuerung, Modicon M173, Optimized mit Display, 22 E/A, 2 RS485, 1 CAN, EEVD, 24VDC

TM173ODEM22R