SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
TM221CE16R
EAN Code: 3606480648755
SD-Karte und USB-Anschluss
2 analoge Eingänge und eine grosse Auswahl an Ein- und Ausgängen
Start-/Stopp-Schalter und Steckmodul-Erweiterung
Ethernet- und serielle Schnittstellen
M221-Steuerungen können mit Modicon TM3-Erweiterungsmodulen erweitert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
103 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja