+ 2
1 Videos
SPS-Steuerung, Modicon M262, IIoT-fähig, 5 ns/Anweisung, 2x Ethernet, OPC UA, 8 schnelle E/A
TM262L10MESE8T
EAN Code: 3606489604189
DIGITALISIERUNG: Integrieren Sie Ihre Maschine mit direkter Verbindung zu Cloud-Diensten
FLEXIBILITÄT: Mit intelligenten Kommunikationsmodulen und TM3/5 IO-Modulen
EFFIZIENZ durch Engineering-Design mit Sercos, dem Echtzeit-Feldbus für Motion
SCHUTZ durch integrierte Sicherheit und Cybersicherheit
Modicon M262 erfüllen alle von Schneider Electric festgelegten Umweltzeichen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 204 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja