Analoges Eingangsmodul, Modicon TM3, 4 Eingänge, Spannung / Strom, Auflösung 12 Bit, Federzugklemmen
TM3AI4G
EAN Code: 3606480648915
Entworfen mit einem einfachen ineinandergreifenden Montage-Mechanismus
Verdrilltes, geschirmtes Paar-Kabel
1 LED (grün) für lokale PWR-Signalisierung
IP20-Schutz für raue Umgebungen
Breiter Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 55 °C
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
41 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja