Analoges Ausgangsmodul, Modicon TM3, 2 Ausgänge, Spannung / Strom, Auflösung 12 Bit, Federzugklemmen

TM3AQ2G

EAN Code: 3606480648977
notification_ok
Entworfen mit einem einfachen ineinandergreifenden Montage-Mechanismus
notification_ok
Verdrilltes, geschirmtes Paar-Kabel
notification_ok
1 LED (grün) für lokale PWR-Signalisierung
notification_ok
IP20-Schutz für raue Umgebungen
notification_ok
Breiter Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 55 °C

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
85 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
3
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Gewährleistungsverlängerung für Machine Solutions, Typ MSL00, 1 Jahr

SRVEW1YMSL00