Sicherheits-SPS-Steuerung, Modicon TM5, Sercos III, PLe / Kat4 / SIL3, bis zu 20 Module
TM5CSLC100FS
Eingestellt am: 31.12.2025
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
EAN Code: 3595864127989
Modicon TM5 bietet flexible/skalierbare Konfigurationen von Remote-/verteilten E/A-Inseln
Für Verpackungs-, Materialbearbeitungs- und Maschinensteuerungslösungen
Modicon TM5 ermöglicht Konfigurationsrealisierung und Kostensenkung
Modicon TM5 zeichnet sich durch einfache Verkabelung und Wartung aus
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
250 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja