
1 Videos
Spreizer mit Interphasenbarrieren, TransferPacT, Zubehör für Rahmen 630A, 4P, nur Eingänge, Satz mit 4 Stück
TPSCON41
EAN Code: 3606485952758
Bei diesem Zubehör handelt es sich um einen Satz Spreizer mit Interphasenbarriere für TransferPacT.
Einfacher Einbau in den Rahmen 630A, nur 4-polig ankommend.
Schutz vor Elektrizitätsgefahren.
Der Anschlussabstand kann um 52,5 mm erweitert werden.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
