CANopen Kabel, IP20, IEC 60332-1, 50m

TSXCANCA50

EAN Code: 3595863859485

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
CANopen Kabel, IP20, IEC 60332-1, 100m

TSXCANCA100

CANopen Kabel, IP20, IEC 60332-1, 300m

TSXCANCA300