CANopen-Kabel, SUB-D9-Buchsen, vergossen, IP20, UL, 3m Länge
TSXCANCBDD3
EAN Code: 3595863860214
CANopen-Kabel mit 3m
Für CANopen-Bus
IP20-Schutz für härteste Umgebungen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja