Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Grundgerät Twido, Modular 24 V - 12 E 24 V DC - 8 A Transistor
TWDLMDA20DUK
Eingestellt am:
31.12.2016
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2018
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
TWDLMDA20DUK kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden:
1×
SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, 2x Modbus, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
TM241C24U
1×
SPS-Steuerung, Modicon M221, Buchformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
TM221ME16R
EAN Code: 3595862044271
TWDLMDA20DUK kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden: