Bremsmodul, 100 kW, 400/480V, für Frequenzumrichter
VW3A7105
EAN Code: 3606485435824
Für Frequenzumrichter
Integrierter Wärmeschutz durch Thermosensor
400 W Wärmeverlust
Schutzart IP20 und IP21
Breiter Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 50 °C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja