Bremswiderstand, 10Ohm, 19 kW, IP23
VW3A7754
EAN Code: 3606480802461
Ermöglicht maximales transientes Bremsmoment
Konzipiert für Maschinen mit hoher Trägheit, Antriebslasten und Maschinen mit schnellen Zyklen
Thermoschutz über temperaturgesteuerten Schalter oder thermisches Überlastrelais
Elektrischer Anschluss über Klemmen
Schutzart IP23
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja