Hybridkabel für PacDrive 3, SH3-Servomotor mit OMC, 1,5mm², M23-Stecker/RJ45+freie Kabelenden, 4m

VW3ED143R040

EAN Code: 3606489916312
notification_ok
Hybridkabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3
notification_ok
One-Motor-Cable (OMC): Hybridkabel zum Anschluss eines SH3-Servos am LXM62-Servoantrieb
notification_ok
Kabel zur Übertragung der Leistung, Bremsenansteuerung und des DSL-Encodersignals
notification_ok
Hybridkabel reduzieren den Aufwand für die Kabelinstallation und -reinigung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
21
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.