+ 5
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
XACA2713
EAN Code: 3389110426809
Stoß- und schmutzabweisendes Gehäuse für ein dauerhaft ansprechendes Erscheinungsbild trotz rauer Einsatzbedingungen
Macht das Bohren mehrerer 22-mm-Löcher in die Maschine und das System überflüssig
Gelbes Gehäuse für besseren visuellen Kontrast und bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
Breiter Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 70 °C ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten des Produkts
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
32
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja