+ 7
2 Videos
Aufbaugehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 Not-Aus-Schalter, Schlüsselentriegelung, 2Ö
XALK188F
EAN Code: 3389110113785
Stoßfestes und schmutzabweisendes Gehäuse für den dauerhaften Einsatz auch in rauen Einsatzbedingungen
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Kompatibel mit allen Drucktastern, Leuchtmelder, Wahlschaltern und Joysticks der Serie XB5
Hellgraues Unterteil, das den visuellen Kontrast und die Sichtbarkeit bei Dunkelheit verbessert
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
18
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja