+ 7
2 Videos
Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 3x22mm, 80x130x77, M20
XAPD2503
EAN Code: 3389110001105
Leere Stationen für die Montage durch den Kunden mit 1 bis 10 Löchern, je nach Modell
Einfache Bedienung, Flexibilität und Robustheit
Vollständige Kompatibilität mit den Drucktastenserien Harmony XB4 oder Harmony XB14
Metallangebot für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen
Vorgebohrte oder ungebohrte Gehäuse aus Zink oder Aluminiumlegierung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
5
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja