+ 7
1 Videos
Dreifachdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, rot, grün, beschriftet I/STOP/II, 1S+1Ö+1S
XB4BA731327
EAN Code: 3389119043588
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Modularer Aufbau aus Metall für schnelle und einfache Installation
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Große Auswahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
19 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
18 %
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
84
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja