Schlüsselschalter, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, 3 Stellungen, rastend, Ronis 455, 2S, ATEX
XB4BG03EX
EAN Code: 3389118030565
Konzipiert und zertifiziert für den Einsatz in ATEX Umgebungen
Modularer Aufbau aus Metall für schnelle und einfache Installation
Anschluss der Hilfsschalter per Schraubklemmen auf der Rückseite
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja