Wahlschalter, Harmony XB5, Kunststoff, hellgrau, schwarz, 3 Stellungen, 22mm, Mitte rastend, rechts links tastend, 2S
XB5AJ53C0
EAN Code: 3606489758455
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Große Auswahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
27 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
16 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja