+ 8
2 Videos
Leuchtmelder, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, weiß, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 120V AC
XB5FVG1
EAN Code: 3606481360908
Universelles LED-Modul, kompatibel mit allen farbigen Frontelementen mit Leuchtfunktion
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Ideal für den universellen Einsatz in der Industrie, im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Große Auswahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
66 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
21 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
7 %
Use Longer
Produktreparaturindex
Inspiriert vom französischen Reparaturindex und der EN 45 554. Die Installation, der Austausch und die Wartung des Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
A
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
22
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja